Eine Auswahl von Design-

und Tech-Trends,

ausgewählt von TraceParts

Oktober 2025

• CRA Online-Konferenz | IBF Solutions GmbH

• Präzisionsgetriebe von Neugart | Neugart

• WK73 - Hohe Leistung, kompakte Größe | TTI

• Premo-Flex FFC-Jumper | Mouser Electronics

• Optosensor mit breitem Erfassungsfeld | Turck

• Zustandsindikator für Energieketten| Igus

CRA Online-Konferenz

CRA Online-Konferenz

Cyber Resilience Act im Maschinenbau

Mit dem Cyber Resilience Act stellt die EU neue Anforderungen an die IT- bzw. OT-Sicherheit vernetzter Produkte – und viele Hersteller stehen vor offenen Fragen: Wie lassen sich die neuen Vorgaben konkret umsetzen? Welche Normen gelten künftig? Was bedeutet das für Entwicklung, Produktion und Betrieb? Mit dem Code TP2025 um 10% günstiger buchen.

Präzisionsgetriebe von Neugart

Präzisionsgetriebe von Neugart

Höchste Performance für anspruchsvolle Anwendungen

Unsere Präzisionsgetriebe bieten höchste Verdrehspielgenauigkeit und Steifigkeit. Mit IP65-Schutz, neun Baureihen, gerader und schrägverzahnter Ausführung, flexibler Montage und wartungsfreier Lebensdauerschmierung decken sie ein breites Spektrum moderner Antriebstechnik ab.

WK73 - Hohe Leistung, kompakte Größe

WK73 - Hohe Leistung, kompakte Größe

Platzsparende breite Terminal-Chip-Widerstände

Die WK73-Weitbereichs-Terminalwiderstände von KOA bieten aufgrund der verbesserten Wärmeableitung über Lötverbindungen ein ausgezeichnetes Leistungs-zu-Größen-Verhältnis und erhöhen somit die Zuverlässigkeit. Mit einem Temperaturkoeffizienten des Widerstands (T.C.R.) von ±100 x 10⁶/K und einer Widerstandstoleranz von ±1% verfügen diese Widerstände ...

Premo-Flex FFC-Jumper

Premo-Flex FFC-Jumper

Flexible Hot-Bar-Lötlösung

Die Premo-Flex FFC-Jumper für Hot-Bar-Löten von Molex verbinden höchste Flexibilität mit langlebiger Performance – perfekt für kompakte elektronische Designs. Sie eignen sich ideal für Applikationen, die präzise Verbindungen und zuverlässiges thermisches Bonding erfordern, und unterstützen gleichzeitig eine effiziente, automatisierte Montage.

Optosensor mit breitem Erfassungsfeld

Optosensor mit breitem Erfassungsfeld

Filterung von Störeinflüssen

Mit dem B25 Wide Beam Sensor seines Partners Banner Engineering bietet TURCK eine robuste Lösung für die präzise Erkennung selbst kleinster und transparenter Objekte. Der Breitstrahlsensor wurde für Anwendungen entwickelt, in denen herkömmliche Lichtschranken an ihre Grenzen stoßen, etwa auf Förderbändern.

Zustandsindikator für Energieketten

Zustandsindikator für Energieketten

Einfache Vermeidung ungeplanter Stillstände

Mit dem neuen EC.WLC-Indikator stellt igus eine einfache Lösung zur Zustandsüberwachung von gleitenden Energieketten seiner Serie E4Q vor. Der mechanische Sensor zeigt den Verschleißzustand über ein farbbasiertes Ampelsystem direkt am Produkt an und macht damit Wartung planbar, transparent und kosteneffizient.